(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm, tipo largo)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm, tipo largo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 308HTL
  • H306ML
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para un ángulo de inserción de 9,5 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
305HTL
308HTL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud de los pedazos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

572411-339048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

870411-346273

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Longitud total (talla L)(mm) 100 Características Es para un ángulo de inserción de 9,5 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico