(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es para un ángulo de inserción de 9,5 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
305HT
Artículo único / conjunto | Enchufe de un solo artículo | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 5 | Longitud total (talla L)(mm) | 49 |
Longitud de los pedazos(mm) | 21 | Trusco Code | 411-3381 | Características | Es para un ángulo de inserción de 9,5 mm. |
Masa(g) | 39 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 305HT de la serie Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente