(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de carretes de enchufes estándar Z-EAL (tipo hexagonal)

Juego de carretes de enchufes estándar Z-EAL (tipo hexagonal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto (de paredes cortas y delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (PALMADITA.)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS2400MZ-12
RS3400MZ/8
RS3400MZ/12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho a través de dimensión plana Contenido del zócalo
(mm)
Establecer contenido (elementos) Código JAN Trusco Code Características Material Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.354$4.5$5$5.5$6$7$8$10$11$12$13$144、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14124991644009749481-9861-Acero al cromo molibdeno (SCM435)228-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.58 ~ 19-8-407-6249Diseño compacto (de pared delgada y delgada) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente)--320
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.57 ~ 19-12-407-6231Diseño compacto (de pared delgada y delgada) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente)--490

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Accesorio Riel de enchufe (con imán inferior)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico