(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 19.0 mm)

Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 19.0 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Juego de llaves de vaso ideal para el mantenimiento de máquinas grandes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6201M

 
Número de Parte
6201M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 Contenido del zócalo(mm) 6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
Manejar contenidos Manija de trinquete, barra de extensión (200, 400), manija giratoria, manija deslizante tipo T Establecer contenido (elementos) 16 Trusco Code 395-7276
Características Juego de llaves de vaso ideal para el mantenimiento de máquinas grandes. Masa(g) 17300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6201M de la serie Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 19.0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico