(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Punzón Cincel Set 855

Punzón Cincel Set 855
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte incluido.
· Paquete incluido con CN.
· El uso del acero especial original de PB hace que el filo sea extremadamente resistente y altamente resistente a la rotura. También ayuda a evitar el astillado a través del uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

855BCN

Número de Parte
855BCN
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Dureza de la punta Parte llamativa dureza Establecer contenido Características
Disponible

7 Días o más

HRC58°HRC45°~48°710-3 (punzón central), 730-4/5 (punzón cónico), 805-18/22 (cincel plano), 815-7 (cincel de capa) con soporteEl cincel PB está completamente endurecido y templado. La cabeza de golpe ha sido sometida a un tratamiento de enfriamiento por inducción eléctrica de acuerdo con la norma ISO, DIN, por lo tanto, se ha mejorado la seguridad. El cuerpo está cromado, es fácil de agarrar y tiene un acabado agradable a la vista.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Paquete Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 855BCN de la serie Punzón Cincel Set 855.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico