(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Juego de Cinceles Punch

Juego de Cinceles Punch
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza aleación especial. Logra una excelente tenacidad y elasticidad además de la alta dureza de 58 a 60 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

873CN

Número de Parte
873CN
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Disponible

11 Días o más

140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Establecer contenido Punzón paralelo (715-2, 715-3, 715-5, 715-6)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 873CN de la serie Juego de Cinceles Punch.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico