(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Ponche de uñas (cuerpo redondo)

Ponche de uñas (cuerpo redondo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es un acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
· El agarre ha sido moleteado para un procesamiento antideslizante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

725-1

Número de Parte
725-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Dureza de la punta Parte llamativa dureza Características
Disponible

11 Días o más

28HRC58°HRC45°~48°Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa. La empuñadura está moleteada para resistencia al deslizamiento.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Otro Longitud total(mm) 100
Tamaño de la cintura(mm) φ8 Diámetro de la punta(mm) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 725-1 de la serie Ponche de uñas (cuerpo redondo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico