(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Punzón cónico (cuerpo octogonal) 730

Punzón cónico (cuerpo octogonal) 730
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es un acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
730-1
730-5
730-8
730-10
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la cintura
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Masa
(g)
Dureza de la punta Parte llamativa dureza Características
Disponible

11 Días o más

100φ8130HRC58°HRC45°~48°Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
Disponible

11 Días o más

165φ145161HRC58°HRC45°~48°Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
Disponible

7 Días o más

200φ148212HRC58°HRC45°~48°Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
Disponible

11 Días o más

200φ1610274HRC58°HRC45°~48°Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico