(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador de círculo

Cortador de círculo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar en una amplia gama de materiales, desde madera hasta chapa de acero.
· Es posible perforar grandes agujeros con taladros eléctricos o máquinas de perforación
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placa de acero delgada (hasta 1,5 mm), madera contrachapada, plástico, placa de aluminio (hasta 1,2 mm), placa de latón, acrílico (hasta 6,3 mm).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCC-125A

Número de Parte
TCC-125A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
material de trabajo Material del cuerpo principal Material de la hoja Material de piezas de taladro Accesorio
Disponible

12 Días o más

191Panel de hierro fino (hasta 1,5 mm), panel de vinilo, plástico, panel de aluminio (hasta 1,2 mm), panel de latón, acrílico (hasta 6,3 mm).S45CSKH-51Acero de alta velocidadLlave hexagonal de 3 mm, hoja de repuesto (TCC-125KA) x 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 10 Diámetro de agujero mecanizado(mm) 25~125 Modelo compatible Taladro eléctrico y taladradora
Tipo de eje Tres chaflán Trusco Code 277-6090

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCC-125A de la serie Cortador de círculo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico