(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Mini Flap de nylon" (Tipo duro / Diámetro del eje: 3 mm)【10 piezas por paquete】

"Mini Flap de nylon" (Tipo duro / Diámetro del eje: 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo duro tanto para acero inoxidable como para metales en general.
· Se desgasta menos y se muele bien gracias a su tela no tejida de nylon que se ha comprimido y endurecido adecuadamente.
· Funciona silenciosamente, no produce olor como las muelas de goma, genera menos polvo y no se rompe.
[Aplicaciones]
· Acabado y pulido de acero inoxidable, aluminio y otros acabados de mecanizado no ferrosos.
· Trabajo capilar.
· Acabado de pulido de moldes.
· Herramientas utilizadas: micro amoladora, taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SN10131000
SN10131500
SN1013240
SN1013320
SN1013600
SN1013800
SN13131000
SN13131500
SN1313240
SN1313320
SN1313600
SN1313800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Color Trusco Code Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101000Naranja143-340725 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101500Amarillo143-341525 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10240Púrpura143-336925 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10320Marrón143-337725 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10600Verde143-338525 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10800Azul143-339325 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

131000Naranja143-346640 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

131500Amarillo143-347440 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

13240Púrpura143-342340 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

13320Marrón143-343140 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

13600Verde143-344040 / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

13800Azul143-345840 / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 13
Diámetro del eje(mm) 3 Velocidad rotacional máxima(rpm) 5000 piezas / caja.(pieza) 10
Longitud del eje(mm) 30 Características Tipo duro para acero inoxidable y metal en general. Se desgasta menos y se muele bien gracias a su tela no tejida de nylon que se ha comprimido y endurecido adecuadamente. Funciona silenciosamente, no produce olor como las muelas de goma, genera menos polvo y no se rompe. Herramienta utilizada Micro amoladora y taladro eléctrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico