(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco abrasivo - disco de potencia suave alfa, TSPA100-B【5 piezas por paquete】

Disco abrasivo - disco de potencia suave alfa, TSPA100-B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El producto es una muela de esponja azul hecha de alcohol polivinílico (PVA) que presenta una elasticidad superior y ofrece hermosas superficies acabadas con elasticidad moderada.
· El grano abrasivo GC (carborundum verde) y WA (alundum blanco) se usa con resinas que se han seleccionado con más cuidado que los productos convencionales.
· Se pueden obtener superficies pulidas estables con una durabilidad mejorada.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido, desbarbado, acabado de superficies de soldadura para diversos metales, rectificado y pulido de recubrimientos chapados, eliminación de incrustaciones, acabado de tanques, etc. (acero / acero inoxidable / aluminio / zinc / latón / cobre)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSPA100-B-46
TSPA100-B-120
TSPA100-B-240
TSPA100-B-400
TSPA100-B-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46261-2526490 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120261-2534420 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240261-2542380 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400261-2551370 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

800261-2569360 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de goma / uretano duro material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Espesor(mm) 8 Tipo de detalles Para metal
Velocidad rotacional máxima(rpm) 8500 piezas / caja. 5 piezas) Características El producto es una muela de esponja azul hecha de alcohol polivinílico (PVA) que presenta una elasticidad superior y ofrece hermosas superficies acabadas con elasticidad moderada. Se pueden obtener superficies pulidas estables con una durabilidad mejorada. El grano abrasivo GC (carborundum verde) y WA (alundum blanco) se usa con resinas que se han seleccionado con más cuidado que los productos convencionales.
Aplicación Eliminación de óxido, desbarbado, acabado de superficies de soldadura para varios metales, rectificado y pulido de recubrimientos chapados, eliminación de incrustaciones, acabado de tanques, etc. (acero / acero inoxidable / aluminio / zinc / latón / cobre) Velocidad máxima de rotación operativa 44,5 m/s (2669 m/min) Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico