(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Nuevo disco de nylon" (tipo de rotación de alta velocidad)【5 piezas por paquete】

"Nuevo disco de nylon" (tipo de rotación de alta velocidad)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluso sin ajustar la velocidad de rotación, no hay quemaduras ni atascos. (Modelo de alta rotación)
· Utiliza abrasivos de nylon hechos reforzando fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo.
· Previene la molienda excesiva de materiales no abrasivos.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado, tratamiento previo de la superficie del espejo y eliminación de pintura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNND100-60
TNND100-120
TNND100-240
TNND100-320
TNND100-600
TNND125-60
TNND125-120
TNND125-240
TNND125-320
TNND125-600
TNND180-60
TNND180-120
TNND180-240
TNND180-320
TNND180-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Número de telas no tejidas (piezas) Trusco Code Masa Velocidad máxima de rotación operativa Accesorio

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

951660OD 95 mm1200027379-9760385 g / caja59,7 m/s (3580 m/min)Solo ø95 viene con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9516120OD 95 mm1200028379-9778390 g / caja59,7 m/s (3580 m/min)Solo ø95 viene con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9516240OD 95 mm1200028379-9786370 g / caja59,7 m/s (3580 m/min)Solo ø95 viene con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9516320OD 95 mm1200029379-9794350 g / caja59,7 m/s (3580 m/min)Solo ø95 viene con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

9516600OD 95 mm1200029379-9808330 g / caja59,7 m/s (3580 m/min)Solo ø95 viene con adaptador para orificio de 15 mm (1 pieza por caja)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1251660OD 125 mm900029379-9816628 g / caja58,9 m/(s 3533 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516120OD 125 mm900035379-9824550 g / caja58,9 m/(s 3533 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516240OD 125 mm900035379-9832608 g / caja58,9 m/(s 3533 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516320OD 125 mm900035379-9841608 g / caja58,9 m/(s 3533 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12516600OD 125 mm900036379-9859578 g / caja58,9 m/(s 3533 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1802260OD 180 mm650045379-98671,370 g / caja61,2 m/(s 3674 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022120OD 180 mm650054379-98751,320 g / caja61,2 m/(s 3674 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022240OD 180 mm650054379-98831,290 g / caja61,2 m/(s 3674 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022320OD 180 mm650054379-98911,270 g / caja61,2 m/(s 3674 m/min)-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022600OD 180 mm650058379-99051,230 g / caja61,2 m/(s 3674 m/min)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Material de cobre / Aluminio / Plástico Espesor(mm) 15
piezas / caja. 5 piezas) Características Incluso sin ajustar la velocidad de rotación, no hay quemaduras ni atascos. (Modelo de alta rotación) Debido al uso de abrasivos de nylon fabricados mediante el refuerzo de fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo, evita el exceso de molienda de materiales no abrasivos. Aplicación Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado, tratamiento previo de la superficie del espejo y eliminación de pintura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico