(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GP top mini, sin tipo de rosca, GP5810【5 piezas por paquete】

GP top mini, sin tipo de rosca, GP5810
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso. Se evita la quemadura por molienda, una deficiencia de las muelas elásticas, y tiene una alta capacidad de molienda y vida de 5 a 6 veces más larga que los productos convencionales.
[Aplicaciones]
· Ideal para eliminar salpicaduras de soldadura por puntos en automóviles, electrodomésticos, etc., y especialmente pulir moldes.
· Para uso con metal ordinario.
· Herramientas utilizadas: amoladora de discos y amoladora de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP5810-40
GP5810-60
GP5810-80
GP5810-100
GP5810-120
GP5810-150
GP5810-180
GP5810-240
GP5810-320
GP5810-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40118-1408133 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60118-1416123 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80118-1424119 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100118-1432114 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120118-1441105 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150118-1459105 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180118-1467105 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

240118-1475105 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320118-1483105 g / caja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400118-1491105 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 58
Dimensión del diámetro interno(mm) 9.6 Velocidad rotacional máxima(rpm) 20000 Longitud de la hoja(mm) 15
Número de cuchillas(hoja) 48 piezas / caja. 5 (hoja) Características Este producto es para todos los propósitos, incluyendo acabado áspero para el pulido final con la gran variedad de tamaños de grano. Moler quemadura, una deficiencia de una piedra de afilar elástica, está impedido, y tiene alta capacidad de rectificación y de 5 a 6 veces más larga vida que los productos convencionales.
Aplicación Útil para eliminar salpicaduras de soldaduras por puntos en automóviles, electrodomésticos, etc., y especialmente para pulir metales. Para uso con metal ordinario. Velocidad máxima de rotación operativa 60,7 m/s (3642 m/min) Herramienta utilizada Amoladora de discos, amoladora de aire.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico