(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco abrasivo - GP top, carburo de silicio, TGP-CC【5 piezas por paquete】

Disco abrasivo - GP top, carburo de silicio, TGP-CC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
[Aplicaciones]
· Pulido de vidrio, piedra, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGP10015-CC-80

Número de Parte
TGP10015-CC-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo Material de piedra / Material de vidrio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Tamaño de partícula(#) 80 Tipo de detalles Carburo de silicio (para vidrio / piedra)
Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 16.5 Número de cuchillas(hoja) 90
piezas / caja. 5 (hoja) Trusco Code 409-8111 Masa 305 g / caja
Características Este producto es para todos los fines, incluido el acabado rugoso hasta el pulido final con la gran variedad de tamaños de grano. Hay poca distorsión del trabajo y las quemaduras causadas por el calor con la función de refrigeración por aire. Aplicación Pulido de vidrio, piedra, etc. Velocidad máxima de rotación operativa TGP10015: 71,1 m/s (4270 m/min)
Ángulo de funcionamiento 15~30° 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGP10015-CC-80 de la serie Disco abrasivo - GP top, carburo de silicio, TGP-CC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico