(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GP Top TOKUMARU-KUN【10 piezas por paquete】

GP Top TOKUMARU-KUN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.
[Aplicaciones]
· Para quitar cuentas de la superficie de soldadura.
· Para eliminar pintura y óxido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP100TM-40
GP100TM-60
GP100TM-80
GP100TM-100
GP100TM-120
GP100TM-150
GP100TM-180
GP100TM-240
GP100TM-320
GP100TM-400
GP100TMZ-40
GP100TMZ-60
GP100TMZ-80
GP100TMZ-100
GP100TMZ-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Tipo de detalles Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa Características Aplicación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40Alundum (para metales en general)72220-9446693 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

60Alundum (para metales en general)80220-9454612 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80Alundum (para metales en general)80220-9462556 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100Alundum (para metales en general)80220-9471534 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Alundum (para metales en general)80220-9489532 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150Alundum (para metales en general)80220-9497532 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180Alundum (para metales en general)80220-9501532 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240Alundum (para metales en general)80220-9519502 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320Alundum (para metales en general)80220-9527500 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400Alundum (para metales en general)80220-9535470 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción.Pulido de alta resistencia, pulido de metales por amoladora de discos. Pulido de aviones, vehículos, barcos, puentes, tanques, etc. Descalcificación y desbarbado de metales y también pulido de acero y metales no ferrosos.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)72284-8180703 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción. El abrasivo de circonia se utiliza para el rectificado de alta resistencia y una larga vida útil.Eliminar la escama negra del metal y eliminar las cuentas de las superficies de soldadura. Rectificado y pulido de varios tipos de metal.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)72284-8198653 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción. El abrasivo de circonia se utiliza para el rectificado de alta resistencia y una larga vida útil.Eliminar la escama negra del metal y eliminar las cuentas de las superficies de soldadura. Rectificado y pulido de varios tipos de metal.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)80284-8201603 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción. El abrasivo de circonia se utiliza para el rectificado de alta resistencia y una larga vida útil.Eliminar la escama negra del metal y eliminar las cuentas de las superficies de soldadura. Rectificado y pulido de varios tipos de metal.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

100Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)80284-8210603 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción. El abrasivo de circonia se utiliza para el rectificado de alta resistencia y una larga vida útil.Eliminar la escama negra del metal y eliminar las cuentas de las superficies de soldadura. Rectificado y pulido de varios tipos de metal.

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable)80284-8228603 g / cajaEste producto económico tiene un rendimiento casi equivalente a GP Top® a un precio más bajo logrado a través de la mejora de la eficiencia en el proceso de producción. El abrasivo de circonia se utiliza para el rectificado de alta resistencia y una larga vida útil.Eliminar la escama negra del metal y eliminar las cuentas de las superficies de soldadura. Rectificado y pulido de varios tipos de metal.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 16 Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Longitud de la hoja(mm) 16
piezas / caja. 10 (hoja) Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Ángulo de molienda 15~30° 
Accesorio Con adaptador para orificio de 15 mm (10 piezas por caja)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico