(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco abrasivo - Tokumaru J GP-100TMJZ【10 piezas por paquete】

Disco abrasivo - Tokumaru J GP-100TMJZ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este producto elimina la diferencia de precios con las muelas tradicionales al tiempo que conserva la durabilidad, la eficiencia del trabajo, el bajo ruido y la característica de seguridad de los abrasivos de papel.
· Hecho de materiales superduros que consisten principalmente en circonia, una amalgama de álcali y oxicloruro de circonio. Una forma con puntas afiladas que tienen una excelente durabilidad.
· Utiliza papel hecho en Japón.
[Aplicaciones]
· Acero inoxidable, material difícil de cortar, pulido o pulido de metales de alta dureza, pulido pesado para acero.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos eléctrica dedicada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GP-100TMJZ-40
GP-100TMJZ-60
GP-100TMJZ-80
GP-100TMJZ-100
GP-100TMJZ-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Número de cuchillas
(hoja)
Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4060244-3678705 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6072244-3686695 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8072244-3694675 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10072244-3708625 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12072244-3716625 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Tipo de detalles Zirconia (para materiales difíciles de cortar como el acero inoxidable) Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600
Longitud de la hoja(mm) 15 piezas / caja. 10 (hoja) Características Este producto elimina la diferencia de precios con las muelas tradicionales al tiempo que conserva la durabilidad, la eficiencia del trabajo, el bajo ruido y la característica de seguridad de los abrasivos de papel. Hecho de materiales súper duros que consisten principalmente en circonia, una amalgama de álcali y oxicloruro de circonio. Extremadamente duradero incluso con puntas afiladas. Se utiliza papel japonés para este producto.
Aplicación Acero inoxidable, material difícil de cortar, pulido o pulido de metales de alta dureza, pulido pesado para acero. Velocidad máxima de rotación operativa 71,2 m/s (4270 m/min) Ángulo de molienda 15~30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico