(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cubitron de piedra de afilar con eje de precisión【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
QB-1.5
QB-2.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad / paquete
(Pieza)
Tipo de agente de unión Color Velocidad máxima de rotación utilizada
(min − 1)

10 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

1.5710VitrificadoAzul100000

10 piezas por paquete

Disponible

6 Días o más

2.51010VitrificadoAzul100000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de amolar Tamaño de partícula(#) 320 Diámetro del eje(mm) 3
Grano abrasivo Cubitron Longitud del eje(mm) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico