(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales (7 piezas por juego, tipo de cuchillo)

Juego de llaves hexagonales (7 piezas por juego, tipo de cuchillo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La llave de barra hexagonal y la empuñadura se pueden fijar a 90 ° para facilitar la operación.
· Saque solo los tamaños requeridos al igual que las navajas.
· El tipo plegable es conveniente para llevar.
· La dureza es HRC 50-58.
[Aplicaciones]
· Para apretar y aflojar pernos hexagonales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNR7S

Número de Parte
TNR7S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo En forma de cuchillo Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Trusco Code 366-8991
Masa(g) 128 Características La llave de barra hexagonal y la empuñadura se pueden fijar a 90 ° para facilitar la operación. Se puede usar extrayendo solo el tamaño requerido, como una navaja de bolsillo. El tipo plegable es conveniente para llevar. Dureza HRC50~58

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNR7S de la serie Juego de llaves hexagonales (7 piezas por juego, tipo de cuchillo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico