(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de disco CBN Bar

Tipo de disco CBN Bar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un vástago de alta precisión procesado integralmente.
· Utiliza acero inoxidable resistente a la oxidación.
· CBN es ideal para procesar metales ferrosos.
· Mayor rigidez en comparación con un tipo de mandril.
[Aplicaciones]
· Ranurado
· Corte
· Procesamiento de superficie
· Biselado
· Desbarbado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T3-167BM-05
T3-167BM-10
T3-169BM-07
T3-169BM-14
T3-171BM-07
T3-171BM-14
T3-173BM-07
T3-173BM-14
T3-175BM-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones, diámetro de la cuchilla x longitud de la cuchilla x longitud completa Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7 × 0,5 × 45 mm40000352-31522,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7 × 1.0 × 45 mm40000352-31612,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 × 0.7 × 45 mm40000352-32172,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 × 1,4 × 45 mm40000352-32092.9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11 × 0.7 × 45 mm30000352-32502,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11 × 1,4 × 45 mm30000352-32333,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13 × 0,7 × 40 mm30000352-32762,7 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13 × 1,4 × 40 mm30000352-32843,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 × 1.0 × 40 mm30000352-33223,3 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Disco de diamante, mandril Tamaño de partícula(#) 140 A Plano
Material / abrasivo CBN Diámetro del eje(mm) 3 Material Acero inoxidable (SUS303) CBN
Características Es un vástago de alta precisión procesado integralmente. Adopta acero inoxidable resistente a la oxidación. CBN es ideal para procesar metales ferrosos. Es más rígido que el tipo mandril. Aplicación Llenado de ranuras, corte, fresado frontal, chaflán, desbarbado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico