(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de 5 barras de diamantes【5 piezas por paquete】

Juego de 5 barras de diamantes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para aleaciones de carburo y no metales como vidrio, cerámica y similares.
· Se logra una reducción significativa en el tiempo de mecanizado.
· Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados. La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para exhibir una vida útil excepcionalmente larga.
[Aplicaciones]
· Materiales de pieza de trabajo aplicables: aleación de carburo, vidrio, cerámica, caucho, plástico, piedra, hormigón, ferrita y otros metales no ferrosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T6-S5

Número de Parte
T6-S5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Modelo Establecer producto Material / abrasivo (Diamante)
Cantidad de juegos incluidos(pieza) 5 Establecer contenido T6-201C x 1 pieza, T6-202C x 1 pieza, T6-203C x 1 pieza, T6-204C x 1 pieza, T6-205 x 1 pieza Trusco Code 128-4835
Masa 98.1 g/set Características Para aleaciones de carburo y no metales como vidrio, cerámica y similares. Se logra una reducción significativa en el tiempo de mecanizado. Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados. La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para exhibir una vida útil excepcionalmente larga.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T6-S5 de la serie Juego de 5 barras de diamantes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico