(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de diamante

Barra de diamante
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los diamantes naturales con buenas formas son cuidadosamente seleccionados y utilizados. La tecnología de electrodeposición patentada se emplea para la fijación inquebrantable de partículas de diamante para proporcionar una vida útil excepcionalmente larga.
· Aunque puede usarse en seco, el fluido de molienda puede usarse para mejorar la precisión, el acabado, la nitidez y la vida útil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T1-100M
T1-101M
T1-102M
T1-103M
T1-120M
T1-122M
T1-140M
T1-141M
T1-143M
T1-144M
T1-146M
T1-160M
T1-271M
T1-276M
T1-281M
T1-286M
T1-529M
T1-530M
T1-531M
T1-532M
T1-557M
T1-628M
T1-642M
T1-646M
T1-804M
T1-820M
T1-821M
T1-831M
T1-840M
T1-841M
T2-001M
T2-020M
T2-047M
T2-048M
T2-120M
T2-146M
T2-160M
T2-530M
T2-531M
T2-532M
T2-628M
T2-646M
T2-831M
T2-840M
T2-841M
T3-020M
T3-047M
T3-048M
T3-101M
T3-120M
T3-140M
T3-146M
T3-160M
T3-261C
T3-262C
T3-265C
T3-271C
T3-276C
T3-281C
T3-282C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
ADiámetro del eje
(mm)
Especificaciones, diámetro de la cuchilla x longitud de la cuchilla x longitud completa Especificaciones, diámetro de la cuchilla x longitud total Especificaciones, ángulo Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.5 × 10.0 × 20.0 mm-6.0°320000299-69520,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.8 × 10.0 × 20.0 mm-8.5°320000128-11350,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.62,2 × 10,0 × 20,0 mm-10.0°320000299-69610,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.62.5 × 10.0 × 20.0 mm-12.0°320000299-69790,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.8 × 10.0 × 20.0 mm-3.6°320000128-11600,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica, redonda1.62.5 × 7.0 × 20.0 mm-4.7°320000128-11940.4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica y plana1.61.8 × 10.0 × 20.0 mm-4.7°320000128-12240,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica y plana1.61,6 × 10,0 × 20,0 mm-4.6°320000128-12590,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro1.60.8 × 10.0 × 20.0 mm--320000299-69870,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro1.61.0 × 10.0 × 20.0 mm--320000299-69950,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro1.61,4 × 10,0 × 20,0 mm--320000128-12830,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Plano1.64.7 × 0.5 × 20.0 mm--150000128-13130.4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.63,0 × 5,3 × 20,0 mm-30°320000299-70020,5 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.63,0 × 3,6 × 20,0 mm-45°320000299-70110,5 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.63,0 × 2,7 × 20,0 mm-60°320000299-70290,5 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.63,0 × 1,5 × 20,0 mm-90°320000299-70370,5 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico1.6-2.0 × 20.0 mm-320000299-70450,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico1.6-1.8 × 20.0 mm-320000128-13480,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico1.6-1.2 × 20.0 mm-320000128-20340,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico1.6-0.9 × 20.0 mm-320000128-20690,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro1.61.0 × 2.0 × 20.0 mm--320000128-20930,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de carcasa1.61.8 × 3.5 × 20.0 mm--320000128-21070,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.4 × 4.0 × 20.0 mm-8.6°320000128-22470,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro1.61,6 × 4,0 × 20,0 mm--320000128-22550,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.2 × 8.0 × 20.0 mm-3.0°320000128-22800,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica, redonda1.61,6 × 7,0 × 20,0 mm-5.0°320000128-23100,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.4 × 7.0 × 20.0 mm-5.9°320000128-23610,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico1.6-2.5 × 20.0 mm-320000128-23790,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica y plana1.61,6 × 7,0 × 20,0 mm-6.6°320000128-24090,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico1.61.2 × 7.0 × 20.0 mm-3.3°320000128-24330,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro2.3510,2 × 7,5 × 44,5 mm--20000128-25575,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cono inverso2.354.8 × 9.7 × 44.5 mm-50000128-25732,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico2.354,5 × 9,7 × 44,5 mm-15°50000128-25901,9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico2.356.0 × 11.2 × 44.5 mm-15°50000128-26112,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico2.351.8 × 10.0 × 44.5 mm-3.7°80000128-11781,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro2.351,4 × 10,0 × 44,5 mm--80000128-12911,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Plano2.354.7 × 0.5 × 44.5 mm--100000128-13211,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico2.35-1.8 × 44.5 mm-150000128-13561.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico2.35-1.2 × 44.5 mm-150000128-20421.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico2.35-0.9 × 44.5 mm-150000128-20771.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de carcasa2.351.8 × 3.5 × 44.5 mm--80000128-21151.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro2.351,6 × 4,0 × 44,5 mm--80000128-22631.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Esférico2.35-2.5 × 44.5 mm-150000128-23871.3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica y plana2.351,6 × 7,0 × 44,5 mm-6.7°80000128-24171,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Punta cónica y plana2.351.2 × 7.0 × 44.5 mm-3.3°80000128-24411,2 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140Tipo de cono inverso34.8 × 9.7 × 44.5 mm-8.0°60000128-25812,8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico34,5 × 9,7 × 44,5 mm-15°80000128-26032,6 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico36.0 × 11.2 × 44.5 mm-15°50000128-26203,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico31.8 × 10.0 × 44.5 mm-8.5°105000128-11511,8 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140Tipo cónico31.8 × 10.0 × 44.5 mm-3.7°105000128-11861,9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo cónico31.8 × 10.0 × 44.5 mm-4.7°105000128-12411,9 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Tipo de cilindro31,4 × 10,0 × 44,5 mm--80000128-13051,8 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

140Plano34.7 × 0.5 × 44.5 mm--88000128-13302,1 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico33,0 × 23,2 × 53,0 mm-6.0°50000144-10782,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico34.0 × 24.8 × 53.0 mm-50000144-10862,4 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico38.0 × 25.2 × 53.0 mm-17°43000144-11164.8 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico33,0 × 4,7 × 45,0 mm-30°67000144-11412,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico33.0 × 3.1 × 44.0 mm-45°105000144-11752,3 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico33,0 × 2,3 × 42,0 mm-60°105000144-12562,2 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Tipo cónico36.0 × 5.1 × 45.0 mm-60°67000144-12992,6 g

Cargando…

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Modelo Objeto unico Material / abrasivo (Diamante)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico