(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"TOKUMARU Touch" (abrasivo de CA)【20 piezas por paquete】

"TOKUMARU Touch" (abrasivo de CA)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Producto de uso general para pulido.
· Da una impresión de trabajo ligero.
· Ideal para esmerilar y pulir que requiere flexibilidad.
· Precio unitario estándar por 1 pieza: \ 173 (\ 165)
· Un clásico producto de muela flexible.
· Se puede lograr un hermoso acabado superficial.
[Aplicaciones]
· Pulido de acero en general y hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMT1002-AC46
TMT1002-AC60
TMT1002-AC80
TMT1002-AC100
TMT1002-AC120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code Masa
(g / caja)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

46352-3110780

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60352-3101700

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80352-3144680

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100352-3136680

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120352-3128680

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 2
material de trabajo acero en general / Hierro fundido grano abrasivo Grano abrasivo AC Velocidad rotacional máxima(rpm) 13700
piezas / caja.(hoja) 20 Características Es un producto de uso general para pulir. Proporciona operabilidad ágil. Es ideal para esmerilar y pulir que requiere flexibilidad. Aplicación Pulido de acero en general y hierro fundido.
Velocidad máxima de rotación operativa 72 m/s (4300 m/min) Herramienta utilizada Amoladora de disco ø100 (montada en piedra de afilar, puede montarse en todos los modelos ø15)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico