(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TOKUMARU Ace【25 piezas por paquete】

TOKUMARU Ace
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo económico para moler.
· Es una muela de dos tonos de negro y marrón.
· Una muela de uso general que logra una excelente nitidez y trabajabilidad.
[Aplicaciones]
· Rectificado de acero en general y acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMA1006-24
TMA1006-36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

24329-0042

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36329-0051

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 6
material de trabajo acero en general / Acero inoxidable grano abrasivo Grano abrasivo AWA Dureza M
Velocidad rotacional máxima(rpm) 13700 piezas / caja.(hoja) 25 Masa(g / caja) 2580
Características Tipo económico para moler. Es una muela de dos tonos de negro y marrón. Es una muela de uso general que ha logrado una excelente nitidez y trabajabilidad. Aplicación Rectificado de acero en general y acero inoxidable. Velocidad máxima de rotación operativa 72 m/s (4300 m/min)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico