(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de roscado SEC, Nejikiri-Kun, tipo LTE

Broca de roscado SEC, Nejikiri-Kun, tipo LTE
  • Descuento por volumen

Línea de soporte de bloqueo de palanca de abrazadera fuerte (vástago □ 25-32 mm cuadrado) y especificaciones de atornillado (vástago □ 12-16 mm cuadrado)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LTER2020

 
Número de Parte
LTER2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tornillo de diámetro exterior Tipo tornillo 60 ° metro (M) / 60 ° Unificado (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) para tubos de 55°C Pitch(mm) 1.00~3.00
Egoístamente Mano derecha Tamaño de la caña 20 Con / sin cuchilla de corte plana Tanto si como no
Dimensión H(mm) 20 Dimensión B(mm) 20 Dimensión L1(mm) 125
Dimensión l2(mm) 25 Dimensiones f(mm) 25 Consejo compatible TME/TWE/TUE/TPE□□□□R
Nota El paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico