(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Broca de rosca SEC, tipo STHI (Números de pieza)

Broca de rosca SEC, tipo STHI
  • Descuento por volumen

Admite diámetros pequeños (diámetros internos de ø8 mm) y pasos pequeños (0.4-1.0 mm). Ideal para mecanizar objetos pequeños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

STHI06

 
Número de Parte
STHI06
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Consejo compatible Nota
Disponible

7 Días o más

06I R041060-HIEl paso está indicado para uso general 60 ° tornillo (M)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Hilo interno Tipo tornillo 60 ° metro (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
Diámetro mínimo de mecanizado(mm) 8 Con / sin cuchilla de corte plana NA Dimensión H(mm) 5.5
Dimensión L1(mm) 100 Dimensión l2(mm) 13 Dimensiones f(mm) 3.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STHI06 de la serie Broca de rosca SEC, tipo STHI.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico