(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
Una broca de ranurado SEC tipo SGIT para ranurado de diámetro pequeño y diámetro interior.
Un tipo de 3 esquinas.
[Dirección de corte] derecha
[Aplicaciones]
Adecuado para ranurar, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SGITR16
Aplicación | Ranurado de diámetro interno | Ancho de la hoja(mm) | 1.50~2.00 | Profundidad máxima de ranura(mm) | 2.8 |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Número de esquinas para usar la punta | 3 esquina | Altura de la caña(mm) | φ16 |
Dimensión L1(mm) | 200 | Dimensiones f(mm) | 10 | Dimensión L2(mm) | 40 |
Dimensiones h(mm) | 15.0 | Chip aplicable | GITL3/5/6□□□ | Diámetro mínimo de mecanizado | 20.0 |
Nota | La altura del mango indica el diámetro del mango (ø) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente