(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SEC-Bit de diámetro exterior, tipo DVVN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DVVNN2020K16

 
Número de Parte
DVVNN2020K16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Altura del mango h(mm) 20
Ancho de vástago b(mm) 20 Dimensión L1(mm) 125 Dimensión F(mm) 10
Dimensión H1(mm) 20 Dimensión l2(mm) 37 Chips compatibles VN□□1604

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico