(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

35 ° en forma de diamante con orificio, positivo 7 °, VCMT-LU, para corte de acabado

35 ° en forma de diamante con orificio, positivo 7 °, VCMT-LU, para corte de acabado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rompedor para acabado con control de viruta significativamente mejorado durante el corte detallado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VCMT160408NLUT1500A

 
Número de Parte
VCMT160408NLUT1500A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Material
Disponible

12 Días o más

16.6Cermet

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso
Uso del interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Egoístamente Sin mano
Radio de la nariz 0.8 Ángulo de separación(°) 7 Tolerancia de altura de esquina ±0.08~±0.2
Tolerancia de círculo inscrito ±0.05~±0.15 Tolerancia de grosor ±0.13 Símbolo de agujero de ranura T
Con / sin agujero Disponible Forma del agujero Agujero cilíndrico / biselado de un lado (40 ° a 60 °) Interruptor S / N Un lado
Tipo de material T1500A Dimensión S(mm) 4.76 Dimensión øD(mm) 9.525
Radio de nariz detallado(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VCMT160408NLUT1500A de la serie 35 ° en forma de diamante con orificio, positivo 7 °, VCMT-LU, para corte de acabado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico