(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Inserto de repuesto de cuchilla V (rómbico de 35 °) VCGT-N-AW

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VCGT220520NAWH1

 
Número de Parte
VCGT220520NAWH1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Material
Disponible

12 Días o más

22.1Aleación de carburo

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Material de trabajo Hierro fundido
Ángulo de ataque Pozidriv Egoístamente Sin mano Radio de la nariz Otro
Ángulo de separación(°) 7 Tolerancia de altura de esquina ±0.025 Tolerancia de círculo inscrito ±0.025
Tolerancia de grosor ±0.13 Símbolo de agujero de ranura T Con / sin agujero Disponible
Forma del agujero Agujero cilíndrico / biselado de un lado (40 ° a 60 °) Interruptor S / N Un lado Tipo de material H1
Dimensión S(mm) 5.56 Dimensión øD(mm) 12.7 Radio de nariz detallado(mm) 2
Aplicaciones de mecanizado (2) Para aluminio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VCGT220520NAWH1 de la serie Inserto de repuesto de cuchilla V (rómbico de 35 °) VCGT-N-AW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico