(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Inserto de repuesto de cuchilla V (rómbico de 35 °) VCET-L-FX

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VCET1103008LFXACZ150

 
Número de Parte
VCET1103008LFXACZ150
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Material
Disponible

12 Días o más

11.1Recubrimiento de carburo

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Metal no ferroso
Egoístamente Mano izquierda Radio de la nariz Otro Ángulo de separación(°) 7
Tolerancia de altura de esquina ±0.025 Tolerancia de círculo inscrito ±0.025 Tolerancia de grosor ±0.025
Símbolo de agujero de ranura T Con / sin agujero Disponible Forma del agujero Agujero cilíndrico / biselado de un lado (40 ° a 60 °)
Interruptor S / N Un lado Tipo de material ACZ150 Dimensión S(mm) 3.18
Dimensión øD(mm) 6.35 Radio de nariz detallado(mm) 0.08

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VCET1103008LFXACZ150 de la serie Inserto de repuesto de cuchilla V (rómbico de 35 °) VCET-L-FX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico