(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Inserto de cuchilla de repuesto V (35 ° Diamante) VBGT-L-FX

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VBGT160402LFXT1000A

 
Número de Parte
VBGT160402LFXT1000A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Material
Disponible

12 Días o más

16.6Cermet

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso
Uso del interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Egoístamente Mano izquierda
Radio de la nariz 0.2 Ángulo de separación(°) 5 Tolerancia de altura de esquina ±0.025
Tolerancia de círculo inscrito ±0.025 Tolerancia de grosor ±0.13 Símbolo de agujero de ranura T
Con / sin agujero Disponible Forma del agujero Agujero cilíndrico / biselado de un lado (40 ° a 60 °) Interruptor S / N Un lado
Tipo de material T1000A Dimensión S(mm) 4.76 Dimensión øD(mm) 9.525
Radio de nariz detallado(mm) 0.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VBGT160402LFXT1000A de la serie Inserto de cuchilla de repuesto V (35 ° Diamante) VBGT-L-FX.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico