(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Forma de triángulo con orificio, Positivo 11 °, TPMT-SU, Para corte ligero

Forma de triángulo con orificio, Positivo 11 °, TPMT-SU, Para corte ligero
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Rompedor de uso general con excelente nitidez.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPMT110304NSUT1500Z

 
Número de Parte
TPMT110304NSUT1500Z
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Material
Disponible

12 Días o más

11Cermet recubierto

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Metal no ferroso
Ángulo de ataque Pozidriv Egoístamente Sin mano Radio de la nariz 0.4
Ángulo de separación(°) 11 Tolerancia de altura de esquina ±0.08~±0.2 Tolerancia de círculo inscrito ±0.05~±0.15
Tolerancia de grosor ±0.13 Símbolo de agujero de ranura T Con / sin agujero Disponible
Forma del agujero Agujero cilíndrico / biselado de un lado (40 ° a 60 °) Interruptor S / N Un lado Tipo de material T1500Z
Dimensión S(mm) 3.18 Dimensión øD(mm) 6.35 Radio de nariz detallado(mm) 0.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPMT110304NSUT1500Z de la serie Forma de triángulo con orificio, Positivo 11 °, TPMT-SU, Para corte ligero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico