(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cuchilla de corte curva adoptada para mejorar la resistencia del filo y reducir la resistencia al corte. Logra un mecanizado de alta calidad en la región de acabado con la cuchilla de corte de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AXMT170508PEER-H-ACP300
Forma (letra inicial del número de modelo) | A (paralelogramo de 85 °) | Ángulo de separación | P(11°) | Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material | Revestimiento | Modelo de tipo de material | ACP300 | Mecanizado compatible | Corte general / corte en bruto |
Esquina R | 0.8 | Cortador aplicable | WEX3000E/ES/EL / EC/ES-C, tipos 300F/R, tipos WEXF3000R, 3000M, tipos WRX3000E, 3000R | Aplicación | Tipo de alta resistencia |
Exactitud | Clase semi regular | Egoístamente | Mano derecha |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente