(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Combina nitidez y resistencia de alto nivel con una forma optimizada y material resistente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SEMT13T3AGSN-H-ACZ330
Forma (letra inicial del número de modelo) | S (cuadrado) | Ángulo de separación | E(20°) | Material de trabajo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material | Revestimiento | Modelo de tipo de material | ACZ330 | Espesor(mm) | 3.97 |
Cortador aplicable | Tipo WGC4000 / tipo WGCF4000 | Ángulo de separación de la cuchilla de corte plano | 30 | Forma de punta de cuchilla | Bruñido redondo / Tierra negativa |
Ángulo de inclinación ke(°) | 15 | Longitud de la hoja | 13 | Higo | 5 |
Aplicación | Filo reforzado | Egoístamente | NA | Ángulo de corte | 45 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente