(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Fresa en espiral sólida Tipo SSM2000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSM2200

 
Número de Parte
SSM2200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 20 Material de trabajo Acero en general, acero al carbono, acero aleado / Hierro fundido / Aleación de aluminio Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 40
Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Diámetro del vástago (øDs)(mm) 20 Longitud total (L)(mm) 105 Aplicación de mecanizado Ranurado
Forma de punta de cuchilla Esquina filosa Ángulo de torsión Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSM2200 de la serie Fresa en espiral sólida Tipo SSM2000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico