(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Sumi Diamond End Mill (2-Flauta) Tipo DFE

Sumi Diamond End Mill (2-Flauta) Tipo DFE
  • Descuento por volumen

La combinación de cuchilla de alto rastrillo + DA2200, suprime la generación de rebabas durante largos períodos y permite un mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia. Ideal para el corte frontal de materiales de aleación de aluminio, como piezas de computadora.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DFE2040S

 
Número de Parte
DFE2040S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 4 Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 4
Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Diámetro del vástago (øDs)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50 Longitud debajo del cuello (ℓ2)(mm) 15
Tipo de material Diamante de sinterización

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DFE2040S de la serie Sumi Diamond End Mill (2-Flauta) Tipo DFE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico