(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Molino de extremo de 4 flautas GSX MILL GSX40000C-3D

Molino de extremo de 4 flautas GSX MILL GSX40000C-3D
  • Descuento por volumen

La confiabilidad en el procesamiento en húmedo se ha mejorado mediante la adopción de un metal base de carburo de partículas ultrafinas con alta resistencia a la rotura transversal y resistencia al choque térmico. La vida útil y la fiabilidad se han mejorado mediante la adopción de un recubrimiento GSX con mayor resistencia al desgaste y al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSX41200C3D

 
Número de Parte
GSX41200C3D
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Detalles de revestimiento
Disponible

7 Días o más

Revestimiento GSX

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 12 Material de trabajo Acero en general, acero al carbono, acero aleado / Acero previamente endurecido, acero templado y manipulado, acero troquelado / Acero de alta dureza HRC45–55 / Acero de alta dureza HRC55–60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de Ti, aleación resistente al calor Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 36
Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Revestimiento GSX/GS
Diámetro del vástago (øDs)(mm) 12 Longitud total (L)(mm) 90 Aplicación de mecanizado Acabado de 4 lados / Ranurado
Forma de punta de cuchilla Esquina con tierra Ángulo de torsión Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSX41200C3D de la serie Molino de extremo de 4 flautas GSX MILL GSX40000C-3D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico