(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Molino de extremo de 3 flautas GSX MILL GSX30000C-2D

Molino de extremo de 3 flautas GSX MILL GSX30000C-2D
  • Descuento por volumen

La confiabilidad en el procesamiento en húmedo se ha mejorado mediante la adopción de un metal base de carburo de partículas ultrafinas con alta resistencia a la rotura transversal y resistencia al choque térmico. La vida útil y la fiabilidad se han mejorado mediante la adopción de un recubrimiento GSX con mayor resistencia al desgaste y al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSX30100C2D

 
Número de Parte
GSX30100C2D
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Detalles de revestimiento
Disponible

7 Días o más

Revestimiento GSX

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la hoja (Dc)(φ) 1 Material de trabajo Acero en general, acero al carbono, acero aleado / Acero previamente endurecido, acero templado y manipulado, acero troquelado / Acero de alta dureza HRC45–55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de Ti, aleación resistente al calor Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 2.5
Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Revestimiento GSX/GS
Diámetro del vástago (øDs)(mm) 4 Longitud total (L)(mm) 40 Longitud debajo del cuello (ℓ2)(mm) 3.5
Aplicación de mecanizado Acabado de 4 lados / Ranurado Forma de punta de cuchilla Esquina con tierra Ángulo de torsión Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSX30100C2D de la serie Molino de extremo de 3 flautas GSX MILL GSX30000C-2D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico