(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo en espiral (para uso motorizado / Diámetro del eje. 6 mm/Nylon con grano abrasivo)

Cepillo en espiral (para uso motorizado / Diámetro del eje. 6 mm/Nylon con grano abrasivo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de accesorio de vástago que permite un fácil reemplazo.
· No se puede usar en rotación inversa.
[Aplicaciones]
· Pulido de diámetro interno de varios productos metálicos, desbarbado y eliminación de incrustaciones.
· Herramientas utilizadas: taladro / taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-5731
TB-5732
TB-5733
TB-5734
TB-5735
TB-5736
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Material para el cabello Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.45Nylon con grano abrasivo # 500272-706412.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

130.45Nylon con grano abrasivo # 500272-707212.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

160.45Nylon con grano abrasivo # 500272-708112.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

190.55Nylon con grano abrasivo # 320272-709913.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.55Nylon con grano abrasivo # 320272-710214.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.55Nylon con grano abrasivo # 320272-711115

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Cepillo largo(mm) 40 Diámetro del eje(mm) 6
Longitud total(mm) 100 Velocidad rotacional máxima(rpm) 1500 Características Tipo de accesorio de vástago que permite un fácil reemplazo.
Aplicación Pulido de diámetro interno de varios productos metálicos, desbarbado y eliminación de incrustaciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico