(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micro cepillo con eje (para uso motorizado, diámetro del eje 3 mm)

Micro cepillo con eje (para uso motorizado, diámetro del eje 3 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El eje está reforzado y reforzado con una varilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
IMS-1
IMS-1.27
IMS-1.91
IMS-2.2
IMS-2.7
IMS-3.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code Especificaciones: diámetro del cepillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510-71301,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510-71481,27 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510-71561,91 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510-71642,2 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510-71722,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510-71813,2 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Mini cepillo Diámetro del eje(mm) 3 Longitud total(mm) 70 
Velocidad rotacional máxima(rpm) 1200 Masa(g) 3 Características El eje está reforzado y reforzado con una varilla.
Aplicación AO (óxido de alúmina): para eliminar rebabas de pequeños orificios en materiales blandos como aluminio y plástico. Material: abrasivo AO#500 Material: eje Latón
Material: eje parte flocado Acero inoxidable (SUS304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico