(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Puede pulir selectivamente solo los agujeros transversales en los agujeros ciegos, ya que el cepillo está orientado hacia un lado.
· Es posible pulir en dirección lateral.
· Se puede insertar en el extremo del agujero ciego ya que el cepillo funciona como un cojín.
[Aplicaciones]
· Ideal para desbarbar agujeros cruzados desde la entrada del orificio del cilindro hasta el fondo.
· Eliminación de óxido y suciedad de varios metales, así como limpieza antes y después de la soldadura.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
20SF-6 |
20WF-6 |
25SF-6 |
25WF-6 |
30SF-6 |
30WF-6 |
35SF-6 |
35WF-6 |
40SF-6 |
40WF-6 |
Cargando…
tipo de producto | Cepillo tipo flor | Diámetro del cable(mm) | 0.3 | Diámetro del eje(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Largo del pelo(mm) | 10 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 3000 | Características | Puede pulir selectivamente solo los agujeros cruzados en los agujeros ciegos, ya que el cepillo está orientado hacia un lado. |
Aplicación | Ideal para desbarbar agujeros cruzados desde la entrada del orificio del cilindro hasta el fondo. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente