(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (con gránulos abrasivos)

Cepillo de rueda con eje (para uso motorizado / diámetro del eje 6 mm / tipo de eje redondo) (con gránulos abrasivos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
[Aplicaciones]
· Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.
· Taladro eléctrico y taladradora de sobremesa. (Use debajo de las revoluciones máximas de operación)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-6225
TB-6235
TB-6245
TB-6255
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501226259-016645
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6516.532259-017460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751937259-018275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003138259-019185

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 1.0 Diámetro del eje(mm) 6
Longitud del eje(mm) 35 Material para el cabello Rejilla con partículas abrasivas Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000
Ancho de montaje(mm) 12 Características Se puede usar con taladros eléctricos disponibles en el mercado. Aplicación Para pulir, eliminar óxido y desbarbar superficies metálicas, y para despegar recubrimientos.
Especificaciones Rejilla con partículas abrasivas # 180 (Material de alambre con carburo de silicio abrasivo mezclado con nylon)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico