(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta de cepillo para cepillo de tubo

Junta de cepillo para cepillo de tubo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que es un tipo de tornillo, se puede agregar libremente
[Aplicaciones]
· Se usa al conectarlo al cepillo de cadena. Óptimo para el pulido de diámetro interno de tubos largos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-50-H
TB-1250-2
TB-1250-4
TB-1250-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
Longitud total
(mm)
Ancho de la manija
(mm)
Trusco Code Masa Especificaciones del tornillo Lado del cepillo Tornillo hembra Especificaciones del tornillo Tornillo macho del lado del mango Resumen
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-5095.0259-026317 (g)W3/8-Solo manejar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.21250-259-025595 (g)W1/4W3/8Para diámetro de tornillo de cepillo 1/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3.21250-259-0239120 (g)W1/2W3/8Para diámetro de tornillo de cepillo 1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.21250-259-1367100 gramos)W3/8W3/8Asa de conexión intermedia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo torsional Material Acero (galvanizado) Características Como es un tipo de tornillo, se puede agregar libremente.
Aplicación Úselo después de unirlo al cepillo del tubo. Adecuado para el pulido de diámetro interno de tubos largos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico