(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango curvo con cepillo de bambú plantado a mano para profesionales

Mango curvo con cepillo de bambú plantado a mano para profesionales
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un producto de alta calidad hecho a mano por artesanos.
· Tiene una gran cantidad de cerdas que son resistentes y no se desprenden fácilmente.
[Aplicaciones]
· Limpieza, pulido, acristalamiento, revestimiento adhesivo en cualquier lugar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB-3025

Número de Parte
TB-3025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de mango de bambú Número de líneas(Filas) 4 Plantando(mm) 66
Largo del pelo(mm) 35 Material de lana del producto Nylon 66 Diámetro del cable(mm) 0.2
Longitud total(mm) 320 Ancho(mm) 20 Trusco Code 258-9192
Masa 45 (g) Características Es un producto de alta calidad hecho a mano por artesanos. Tiene una gran cantidad de cerdas que son resistentes y no se desprenden fácilmente. Aplicación Limpieza, pulido, acristalamiento, revestimiento adhesivo en cualquier lugar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico