(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajar en un área grande debido a su gran ancho.
· Se proporcionan cables comunes de acero inoxidable, latón y chapado en oro.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido y desprendimiento de pintura de superficies anchas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TB-5005 |
TB-5015 |
TB-5035 |
TB-5045 |
Cargando…
Tipo | Cepillo de mango de madera | Número de líneas(Filas) | 6 | Plantando(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Largo del pelo(mm) | 20 | Longitud total(mm) | 130 | Ancho(mm) | 60 |
Características | Ideal para trabajar en un área grande debido a su gran ancho. Se proporcionan cables ordinarios de acero inoxidable, latón y chapado en oro. | Aplicación | Eliminación de óxido y desprendimiento de pintura de superficies anchas. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente