(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de canal "Flat J Type"

Cepillo de canal "Flat J Type"
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango es fácil de sostener y es poco probable que los dedos duelan incluso después de su uso durante mucho tiempo, en comparación con los cepillos de canal tradicionales.
· La parte del mango está chapada con sustancias ecológicas.
· Dado que la parte posterior del mango tiene forma de espátula, es adecuada para raspar la suciedad atascada.
[Aplicaciones]
· Para eliminar el óxido y el desbarbado de las superficies metálicas, y el revestimiento descascarado.
· Una gama de tareas manuales, orientadas a trabajos relativamente ligeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-2320
TB-2321
TB-2322
TB-2323
TB-2324
TB-2325
TB-2329
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de lana del producto Material (mango) Diámetro del cable
(mm)
Trusco Code Masa Material para el cabello y otros
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de aceroAcero0.2302-091662 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableAcero0.2302-092462 (g)SUS304
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Nylon 66Acero0.3302-093255 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

EnvaseAcero0.17302-094162 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

LatónAcero0.15302-095960 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Pelo de cerdo negroAcero-302-096755 (g)-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Acero inoxidableAcero inoxidable0.2302-097562 (g)SUS304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cepillo de canal Número de líneas(Filas) 1 Plantando(mm) 80
Largo del pelo(mm) 15 Longitud total(mm) 250 Características El mango es fácil de sostener y es poco probable que los dedos duelan incluso después de su uso durante mucho tiempo, en comparación con los cepillos de canal tradicionales. La parte del mango está chapada con sustancias adaptables al medio ambiente. Dado que la parte posterior del mango tiene la forma de una espátula, es adecuada para raspar la suciedad atascada.
Aplicación Para eliminar el óxido y el desbarbado de superficies metálicas, y el revestimiento despegado. Una gama de tareas manuales, orientadas a trabajos relativamente ligeros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico