(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portabrocas de 3 mordazas (tipo de mordaza integrada / servicio pesado)

Portabrocas de 3 mordazas (tipo de mordaza integrada / servicio pesado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: La garra restringe la oscilación y el aflojamiento incluso cuando se gira a altas velocidades y al mismo tiempo emplea una guía transversal reforzada para mayor potencia de agarre. Intercambiable con garras internas o externas, este producto tiene una excelente durabilidad y es económico.
· Especificación: Tipo de mandíbula dura integrada con mango de sujeción manual

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JN06
JN07
SC-3
SC-4
SC-5
SC-5F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Diámetro Exterior de la Mandíbula
(mm)
Número de Mandíbulas Tipo de detalles Diámetro del mandril
(mm)
Poder de agarre
(kN)
Agarre de diámetro exterior
(mm)
Agarre de identificación
(mm)
Masa
(kg)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mandril de Torno1653-165313~16048~1508.4La garra restringe las oscilaciones y el aflojamiento incluso cuando se gira a altas velocidades, al tiempo que emplea una guía cruzada reforzada para potencia de agarre. Intercambiable con garras internas o externas, este producto tiene una excelente durabilidad y es económico.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mandril de Torno1903-190314~18056~17012.2La garra restringe las oscilaciones y el aflojamiento incluso cuando se gira a altas velocidades, al tiempo que emplea una guía cruzada reforzada para potencia de agarre. Intercambiable con garras internas o externas, este producto tiene una excelente durabilidad y es económico.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---Regular8592~7024~641.5Las mordazas internas y externas se pueden cambiar y usar para una durabilidad y valor sobresalientes.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---Regular110123~9529~843.1Las mordazas internas y externas se pueden cambiar y usar para una durabilidad y valor sobresalientes.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

---Regular130153~11033~1004.4Las mordazas internas y externas se pueden cambiar y usar para una durabilidad y valor sobresalientes.
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

---Set de mandíbula suave130153~11033~1004.4Las mordazas internas y externas se pueden cambiar y usar para una durabilidad y valor sobresalientes.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Tipo de mordaza dura integrada con mango de sujeción manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico