(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nuez de descanso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

16M-WN

Número de Parte
16M-WN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M16 B(mm) 25 C(mm) 28
D(mm) 24 E(mm) 16 Material SCM440
Dureza HRC60 Refinamiento Acabado de óxido negro Masa(g) 80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 16M-WN de la serie Nuez de descanso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico