(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Perno de ojo tipo hombro

Perno de ojo tipo hombro
  • Descuento por volumen

Úselo al levantar piezas de trabajo o plantillas para objetos pesados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEB-8
SEB-10
SEB-12
SEB-14
SEB-16
SEB-20
SEB-24
SEB-30
SEB-36
SEB-42
SEB-48
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Material Características Masa
(g)
Disponible

9 Días o más

8P1.2515172032.6516JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.30
Disponible

14 Días o más

10P1.518212541720JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.80
Disponible

9 Días o más

12P1.7522263050925JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.100
Disponible

9 Días o más

14P2.0273035601130JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.220
Disponible

9 Días o más

16P2.0273535601130JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.220
Disponible

9 Días o más

20P2.5303540721335JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.400
Disponible

9 Días o más

24P3.0384050901845JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.800
Disponible

9 Días o más

30P3.54545601102260JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.1700
Disponible

9 Días o más

36P4.05555701332670JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.3000
Disponible

9 Días o más

42P4.56565801513080JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.4500
Disponible

9 Días o más

48P5.07075901703590JIS G 3101 (SS400), 4051 (S17C) o S20CLa carga de trabajo para elevar a 45 grados es cuando la superficie de apoyo del perno se adhiere firmemente a la carga a través de contrapeso, etc., ambos anillos están alineados en la misma dirección y están en la misma superficie plana.6700

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico