(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de acoplamiento M-CN/M-CNL

Tuerca de acoplamiento M-CN/M-CNL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· S45C, HRC25 a 30 °, tipo de acabado de óxido negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

10M-CNL

Número de Parte
10M-CNL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M10 B(mm) 17 C(mm) 30
Tipo Talla L Material S45C Dureza HRC25~30゜
Refinamiento Acabado de óxido negro Masa(g) 41

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 10M-CNL de la serie Tuerca de acoplamiento M-CN/M-CNL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico